EVE-TR 4 AC3 F
Réf. article: 10.03.01.00851
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 59 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| Tension 60 Hz | 202-300 |
| Tension à 60 Hz | 202-300/350-520V AC3 |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | 850 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.18 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.21 (kW) |
| avec | Filtre |
| Approbation | UL |
| Poids propre | 7.85 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| H | 148 mm |
| H1 | 162 mm |
| L | 221,5 mm |
| L1 | 266,5 mm |
| L2 | 72 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4,1 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4,7 m³/h |
| Tension à 50 Hz | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 202-300/350-520V AC3 |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0,18 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,21 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 59 dB(A) |
| Poids propre | 7,85 kg |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Famille de produits | EVE-TR |
Documentation
Documentation