- EFFICIENTE
SCPLc 150 HF NPT FA NC PNP
Numero articolo: 10.02.02.07679
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Imballaggi | Legno | Universale | Vetro
| Misura | 150 |
| Forma | Flusso elevato |
| Filettatura G1 | NPT3/8"-IG |
| Filettatura G2 | NPT1-IG |
| Grado di evacuazione | 70 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1460 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 545 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Modello con flangia e scarico assiale dell'aria |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 129,6 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | NPT3/8"-IG |
| G2 | NPT1-IG |
| G3 | M4-IG |
| G5 | M12x1-AG |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,6 mm (a tre stadi) |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Grado di evacuazione | 70 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1460 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 87,6 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 545 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 32,7 m³/h |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 124 l/min |
| Consumo d'aria da soffiare | 7,4 m³/h |
| Vuoto max. | 700 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 5,5 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 - 6,0 bar |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 11 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 32 mm |
| Livello di pressione acustica libero | 73 dB(A) |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 66 dB(A) |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 55 °C |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Peso | 1704,9 g |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione