Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPLb / SCPLc / SCPLi, disponibile in varie connessioni, viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, bocchetta SEP, filtro con chiusura

Accessori disponibili: kit di retrofitting, staffa di fissaggio, tubo flessibile, manicotto per tubo flessibile, cavo di connessione, controllo del vuoto, silenziatore, condotto di raccolta dell'aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

SCPLi 150 HV G SA NO

Numero articolo: 10.02.02.07785

Eiettore compatto multistadio con funzionalità di controllo e interfaccia IO-Link

Industrie: Imballaggi | Legno | Universale | Vetro

Misura150
FormaVuoto elevato
Filettatura G1G3/8"-IG
Filettatura G2G1"-IG
Grado di evacuazione90 (%)
Capacità di aspirazione (max.)1140 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione545 (l/min)
Eiettori compatti di formaSilenziatore assiale
Valvola di controlloAperto senza corrente
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 129,6  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1"-IG
G3 M4-IG
G5 M12x1-AG
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 1,6 mm (a tre stadi)
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Collegamento elettrico Connettore M12, 5 pol
Grado di evacuazione 90  %
Capacità di aspirazione (max.) 1140  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 68,4  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 545  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 32,7  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 124  l/min
Consumo d'aria da soffiare 7,4  m³/h
Vuoto max. 900  mbar
Pressione di esercizio ottimale 5,5  bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 11  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 32  mm
Livello di pressione acustica libero 73  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 66  dB(A)
Temperatura d'intervento 0 ... 55 °C
Tipo di protezione IP IP 54
Peso 1670  g
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello