- NUOVO
- EFFICIENTE
SCPMb-Q 10 S04 IMP
Numero articolo: 10.02.02.08332
Mini-espulsore compatto con prestazioni di soffiaggio migliorate
Industrie: Elettronica | Plastica | Universale
| Diametro nominale | 1,0 mm |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 28 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 45 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 71 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | 870 (mbar) |
| Valvola di controllo | Valvola a impulso |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 68,2 mm |
| L1 | 102,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,0 mm |
| Valvola di controllo | IMP |
| Grado di evacuazione | 87 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 28 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 45 l/min |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 64 l/min |
| Vuoto max. | 870 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4,5 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 72 dB(A) |
| Livello di pressione acustica libero | 71 dB(A) |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 4 mm |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 78,2 g |
| Famiglia di prodotti | SCPMb-Q |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione