Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPS / SCPSc / SCPSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSi BY 2-14 G02 NO M12-5

Numero articolo: 10.02.02.07390

Eyector comp. c controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile e funzionalità IO-Link

Industrie: Batterie | Universale

Diametro nominale2-14
FormaBatteria
ConnessioneG1/8"(1)-G1/8"(2)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max.)71.5 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione82 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloAperto senza corrente
Modalità operativaFunzione risparmio aria digitale
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H1 99  mm
L1 106  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 2-14
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 2,28  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 71,5  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 5,04  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 82  l/min
Consumo d'aria da soffiare 7,2  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Forma Batteria
Livello di pressione acustica libero 75  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 70  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 4  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 6  mm
Peso 0,2  kg
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 2,52  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 2,9  cfm
Consumo d'aria da soffiare 4,24  cfm
Vuoto max. -25,1  inHg
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Famiglia di prodotti SCPSi
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello