SCPSi BY 2-14 G02 NO M12-5
Parça no.: 10.02.02.07390
Entegre havalı kompakt tip ejektör ince dizaynda kontrol ve tasarruf IO-Link fonksiyonu
Endüstriler: Batarya | Genel
| Nozul boyutu | 2-14 |
| Şekil | Akü |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Vakum debisi (maks.) | 71.5 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 82 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 99 mm |
| L1 | 106 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 2-14 |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 2,28 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 71,5 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 5,04 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 82 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
| Şekil | Akü |
| Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 70 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
| Ağırlık | 0,2 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Vakum debisi (maks.) | 2,52 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 2,9 cfm |
| Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ürün ailesi | SCPSi |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |