Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SCTMi EIP E8 ACT00062J

Numero articolo: 10.02.02.07595

Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact

Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Metallo | Plastica | Universale | Vetro

ComunicazioneEtherNet/IP
Numero di eiettoriE8
SCPMt 10 6/4 NC E1U
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 115,8  mm
B2 51,8  mm
B3 64  mm
d 5,5  mm
d1 4,5  mm
d2 8  mm
d3 6  mm
G1 M12x1-AG
H 91,5  mm
H2 34  mm
H3 81,2  mm
H4 16,5  mm
H5 12,5  mm
L 137,5  mm
L1 172,5  mm
L2 12,5  mm
L3 27,5  mm
X1 155,5  mm
Y1 40  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di eiettori E8
Comunicazione EtherNet/IP
SCPMt 10 6/4 NC E1U
Peso 1,57  kg
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello