- VERIMLI
SCTMi EIP E8 ACT00062J
Parça no.: 10.02.02.07595
Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme
Endüstriler: Cam | Genel | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik
| İletişim | EtherNet/IP |
| Ejektör sayısı | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 137,5 mm |
| L1 | 172,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 155,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ejektör sayısı | E8 |
| İletişim | EtherNet/IP |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Ağırlık | 1,57 kg |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |