- EFFICIËNT
SCTMi EIP E8 ACT00062J
Onderdeelnr.: 10.02.02.07595
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Universeel | Verpakkingen
| Communication | EtherNet/IP |
| Number of ejectors | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 137,5 mm |
| L1 | 172,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 155,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of ejectors | E8 |
| Communication | EtherNet/IP |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Weight | 1,57 kg |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |