- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SAUG-SCG 30 SI-55
Numero articolo: 10.01.30.00666
Ventosa (tonda)
Industrie: Alimentare | Imballaggi
| Misura | 30 |
| Altezza H | 24.1 (mm) |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Tipo ventosa | FLSA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 31 mm |
| Dmax (N) | 39,6 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 12 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| G1 | M37x1-IG |
| H | 24,1 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (freccia elastica) | 2,8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Numero di pieghe | 0 |
| Peso | 10 g |
| Forza di presa | N |
| Consumo d'aria [m³/h] | m³/h |
| Consumo d'aria | l/min |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Capacità di aspirazione [m³/h] | m³/h |
| Capacità di aspirazione | l/min |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Famiglia di prodotti | SAUG-SCG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione