- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SAUG-SCG 30 SI-55
Osanro: 10.01.30.00666
Suction cup (round)
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Pakkaus
| Size | 30 |
| Height H | 24.1 (mm) |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Suction cup type | FLSA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 31 mm |
| 39,6 mm | |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 12 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 24,1 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 30 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 10 g |
| Holding force | N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi