Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • Akış tutucu (adım1) - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
  • Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • FAZ AŞIMI KALEMI

SAUG-SCG 30 SI-55

Parça no.: 10.01.30.00666

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Gıda | Paketleme

Boyut30
Yükseklik H24.1 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Vantuz tipiFLSA
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 31  mm
39,6  mm
Dmax(S) 31,5  mm
dn 12  mm
Ds 30,2  mm
G1 M37x1-F
H 24,1  mm
LG1 5  mm
Z (İnme) 2,8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 30
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Çalışma sıcaklığı °C
Körük Sayısı 0
Ağırlık 10  g
Tutma kuvveti N
Hava tüketimi [m³/h] m³/h
Hava tüketimi l/min
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Vakum debisi [m³/h] m³/h
Vakum debisi l/min
Vantuz malzemesi Silikon SI
Ürün ailesi SAUG-SCG
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git