Schmalz

Note sull'ordine

Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Sistema di presa ad area FXCB
  • Modulo flangia MOD-FLAN (opzionale)
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetiche EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD

 

Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ROB-SET FXCB OMRON O20

Numero articolo: 10.01.43.00120

Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri

Industrie: Imballaggi | Logistica

conpresa ad area FXCB
perOMRON
TipoTM5, TM12, TM14
Vacuostato in costruzioneInterruttore NPN
Valvola di controlloAperto senza corrente
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
B1 159  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 2,2  kg
Capacità di aspirazione (max.) 525,9  l/min
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 45
Capacità di carico (verticale) 80  N
Capacità di sollevamento (orizzontale) 350  N
per OMRON
Famiglia di prodotti ROB-SET-FXCB
A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello