DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE
Numero articolo: 10.01.11.03658
Piastra di tenuta (FXCB/FMCB)
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Lunghezza L | 300 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area |
| Disposizione | 3R18 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| H | 20 mm |
| L | 300 mm |