DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE
부품 번호.: 10.01.11.03658
Sealing plate (FXCB/FMCB)
산업: 물류 | 포장
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system |
| Arrangement | 3R18 |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| H | 20 mm |
| L | 300 mm |