Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Réf. article: 10.01.11.03658

Plaque d'étanchéité (FXCB/FMCB)

Secteurs : Conditionnement | Logistique

Longueur L300 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H20 (mm)
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface par vide
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceBande adhésive d'un côté
Données de construction
Attribut Valeur
B 130  mm
H 20  mm
L 300  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier