ROB-SET FXCB FANUC O20
Numero articolo: 10.01.43.00149
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
Industrie: Imballaggi | Logistica
| con | presa ad area FXCB |
| per | FANUC |
| Tipo | CRX |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Capacità di aspirazione (max.) | 525,9 l/min |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 45 |
| Capacità di carico (verticale) | 80 N |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 350 N |
| per | FANUC |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-FXCB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |