ROB-SET FXCB YASKAWA O20
Numero articolo: 10.01.43.00183
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
Industrie: Imballaggi | Logistica
| con | presa ad area FXCB |
| per | YASKAWA |
| Tipo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Capacità di aspirazione (max.) | 525,9 l/min |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 45 |
| Capacità di carico (verticale) | 80 N |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 350 N |
| per | YASKAWA |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-FXCB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione