- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FXP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F
Numero articolo: 10.01.38.00741
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e valvole escludenti
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 640 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 5R36 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Filtro |
| Numero di celle di aspirazione | 82 |
| Generatore di vuoto di design | Eiettore multi-stadio SEMP |
| Consumo d'aria [l/min] | 375 (l/min) |
| Peso | 3.7 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 83 mm |
| H1 | 122 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SVK |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 5R36 |
| Numero di celle di aspirazione | 82 |
| Forza di presa a -250 mbar | 270 N |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1350 l/min |
| Consumo d'aria [l/min] | 375 l/min |
| Elemento di tenuta | Ventose |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Filtro |
| con | Filtro |
| Peso | 3,7 kg |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione