- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FXP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0
Numero articolo: 10.01.38.06692
Sistema di presa area intelligente con generazione di vuoto pneumatico interno e valvola di ritegno a sfera
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Lunghezza L1 | 446 (mm) |
| Disposizione | 3R54 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| Numero di celle di aspirazione | 23 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Generatore di vuoto di design | Eiettore multi-stadio SEMP |
| Vacuostato in costruzione | Aperto senza corrente |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Modalità operativa | Funzione risparmio aria digitale |
| Consumo d'aria [l/min] | 250 (l/min) |
| Peso | 3.1 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SVK |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 3R54 |
| Numero di celle di aspirazione | 23 |
| Forza di presa a -250 mbar | 250 N |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1030 l/min |
| Consumo d'aria [l/min] | 250 l/min |
| Tensione | 24V - DC |
| Elemento di tenuta | Ventose |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| con | Nessun display del vuoto |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Peso | 3,1 kg |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |