- NUOVO
FA-Xb SVK 1234 3R18 O20
Numero articolo: 10.01.38.10035
Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 1234 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 1640 (N) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 1194 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valvole di esclusione |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 199 |
| Misura | 100+66 |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Pressione di esercizio ottimale | 5 bar |
| Consumo d'aria [l/min] | 905 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 2370 l/min |
| Forza di presa a -250 mbar | 1640 N |
| Grado di evacuazione | 67 % |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 75 dB(A) |
| Peso | 6,2 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione