Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

FA-Xb SVK 1234 3R18 O20

Parça no.: 10.01.38.10035

Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1234 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Fonksiyon
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Valf tipiÇek valf
250 mbar'da emme kuvveti1640 (N)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 99  mm
H2 20  mm
L 1.234  mm
L2 1.194  mm
Y1 90  mm
Çek valf
Teknik veri
Öznitelik Değer
Fonksiyon
Düzenleme emme hücreleri 3 sıra, 18 mm
Sızdırmazlık elemanı Sealing Foam
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı 199
Boyut 100+66
Kontrol Valfi Normalde açık
Optimum çalışma basıncı 5  bar
Hava tüketimi [l/dak] 905  l/min
Vakum debisi (maks.) 2.370  l/min
250 mbar'da emme kuvveti 1.640  N
Tahliye derecesi 67  %
Ses seviyesi emiş 75  dB(A)
Ağırlık 6,2  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git