SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.24.00035
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4-AG |
| Funzione supplementare ventosa | Elemento di attrito |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 51 mm |
| Bs | 41,6 mm |
| dn | 5,1 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 37,7 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 109 mm |
| Ls | 101,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| SW3 | 6 mm |
| Z (freccia elastica) | 7,3 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 173 N |
| Forza laterale | 135 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 156 N |
| Volume | 24 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 32 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Dimensione (lxl) | 100 x 40 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 64,1 g |
| Famiglia di prodotti | SAOXM |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione