Schmalz

Consignes de commande

La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse cloche de type SAOXM – pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions
  • Insert – élément de friction moulé inclu
  • Raccord supérieur – disponible dans différents filetages
  • Raccord inférieur

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Raccord supérieur (Schmalz-Connector-Adaptateur), Raccord inférieur (Schmalz-Connector-Vis)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.24.00035

Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
Fonction supplémentaire ventouseÉlément de friction
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Bmax(S) 51  mm
Bs 41,6  mm
dn 5,1  mm
G1 G1/4"-M
H 37,7  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 109  mm
Ls 101,8  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
SW3 6  mm
Z (Allongement) 7,3  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 173  N
Force latérale 135  N
Force latérale surface huileuse 156  N
Volume 24  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 32  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Dimension (Lxl) 100 x 40
Matière de la ventouse Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 85  Shore A
Poids propre 64,1  g
Famille de produits SAOXM
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier