Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Ventosa del tipo SPB4 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

 

Accessorio: filtro, fascetta, inserti ventosa

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPB4 30 SI-HD-65 SC080

Numero articolo: 10.01.06.03180

Ventosa a soffietto (rotonda) 4,5 per la movimentazione di buste e imballaggi dalla forma labile

Industrie: Imballaggi

Misura30
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Numero di pieghe4.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 16  mm
d1 19,6  mm
d2 17  mm
D1 31  mm
Dk 24,4  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 30,2  mm
H 52  mm
H2 13  mm
H3 14,4  mm
Z (freccia elastica) 20  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa a -200 mbar 5,3  N
Forza di presa a -400 mbar 10,6  N
Forza di presa (-600 mbar) 16  N
Forza di strappo a -200 mbar 9,9  N
Forza di strappo a -400 mbar 13  N
Volume 15,61  cm³
Misura 30
Famiglia di nippli SC 080
Numero di pieghe 4,5
Materiale della ventosa Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Peso 10,6  g
Famiglia di prodotti SPB4
Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello