SPB4 30 SI-HD-65 SC080
Onderdeelnr.: 10.01.06.03180
Balgzuiger (rond) met 4,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 17 mm |
| D1 | 31 mm |
| Dk | 24,4 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| H | 52 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 5,3 N |
| Suction force at -400 mbar | 10,6 N |
| Suction force (-600mbar) | 16 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 9,9 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 13 N |
| Volume | 15,61 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | SC 080 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 10,6 g |
| Product family | SPB4 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie