SPSE 30
Onderdeelnr.: 10.01.06.02953
Stabilisatie-element voor balgvacuümgrijper SPB4
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 30 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 17 mm |
| d2 | 34,9 mm |
| H | 45,3 mm |
| H2 | 43 mm |
| L | 38 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 23,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie