SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.05531
Ventosa a soffietto (rotonda) per superfici strutturate e ruvide dei pezzi in lavorazione
Industrie: Legno | Logistica | Plastica | Universale
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Durezza del materiale | 60 (Shore A) |
| Connessione | G1/8-AG |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 11,5 mm |
| dn | 4 mm |
| D1 | 20 mm |
| Dk | 12 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 21 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| H | 14,5 mm |
| H3 | 6,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
| Z (freccia elastica) | 7,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 Shore A |
| Durezza del materiale | 60 Shore A |
| Connessione | G1/8-AG |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 6,2 N |
| Forza di strappo | 15 N |
| Volume | 1,5 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 10 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Resistenza alla temperatura | 55 °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione