Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The suction cup SDC2 , available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.05531

Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces

Branże: Drewno | Logistyka | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Size20
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness60 (Shore A)
ConnectionG1/8-AG
Number of folds2.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 11,5  mm
dn 4  mm
D1 20  mm
Dk 12  mm
Dmax(S) 22  mm
Ds 21  mm
G1 G1/8-AG
H 14,5  mm
H3 6,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 13  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 20
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 60  Shore A
Connection G1/8-AG
Number of folds 2,5
Suction force (-600mbar) 6,2  N
Pull-off force 15  N
Volume 1,5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Temperature resistance 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka