Schmalz

주문 정보

The suction cup SDC2 , available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.05531

Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces

산업: 목재 | 물류 | 일반 | 플라스틱

Size20
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness60 (Shore A)
ConnectionG1/8-AG
Number of folds2.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 11.5  mm
dn 4  mm
D1 20  mm
Dk 12  mm
Dmax(S) 22  mm
Ds 21  mm
G1 G1/8-AG
H 14.5  mm
H3 6.5  mm
LG1 7.5  mm
SW1 13  mm
Z (Stroke) 7.5  mm
기술 데이터
속성
Size 20
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 60  Shore A
Connection G1/8-AG
Number of folds 2.5
Suction force (-600mbar) 6.2  N
Pull-off force 15  N
Volume 1.5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Temperature resistance 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동