- NUOVO
FSGA 11 HT1-ESD-60 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.06247
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Batterie | Elettronica | Solare | Vetro
| Misura | 11 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/8"-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 5,1 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 10,4 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 22 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Misura | 11 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Connessione | G1/8-AG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 10 mm |
| Volume | 0,23 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,95 N |
| Forza di strappo | 3,8 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Peso | 4,7 g |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione