Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa FSGC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Tipo ventosa FGC - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento tipo SC - disponibile con diverse filettature
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSGC 60 NBR-55 G3/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.05664

Ventosa a soffietto (rotonda) per applicaz. logist. p.l.a movimentaz. di una vasta gamma di pezzi

Industrie: Imballaggi | Logistica

Misura60
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
Famiglia di prodottiFSGC
Numero di pieghe4.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Z (freccia elastica) 32  mm
H 68  mm
D1 60  mm
d2 41,5  mm
Ds 58  mm
Dmax(S) 61  mm
dn 10,3  mm
G1 G3/8"-AG
G1 G3/8-AG
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di pieghe 4,5
Misura 60
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Forza di presa (-600 mbar) 80  N
Famiglia di prodotti FSGC
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Materiale del nipplo Alluminio
Forza di distacco (reale) 84  N
Volume 80,2  cm³
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 12  mm
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello