Schmalz

Tilaustiedot

The suction cup FSGC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup type FGC - elastomer part, available in different diameters
  • Connection element type SC - available with various threads
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGC 60 NBR-55 G3/8-AG

Osanro: 10.01.06.05664

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Z (Stroke) 32  mm
H 68  mm
D1 60  mm
d2 41,5  mm
Ds 58  mm
Dmax(S) 61  mm
dn 10,3  mm
G1 G3/8"-M
G1 G3/8-AG
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 4,5
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 80  N
Product family FSGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple material Aluminum
Pull-off force (real) 84  N
Volume 80,2  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin