Schmalz

Bestelinformatie

The suction cup FSGC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup type FGC - elastomer part, available in different diameters
  • Connection element type SC - available with various threads
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSGC 60 NBR-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05664

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Z (Stroke) 32  mm
H 68  mm
D1 60  mm
d2 41,5  mm
Ds 58  mm
Dmax(S) 61  mm
dn 10,3  mm
G1 G3/8"-M
G1 G3/8-AG
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 4,5
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 80  N
Product family FSGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple material Aluminum
Pull-off force (real) 84  N
Volume 80,2  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen