SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.05.00603
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie:Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 140x70 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 76 mm |
| Bs | 67,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 25 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 149 mm |
| Ls | 140,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 425 N |
| Forza laterale | 344 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 230 N |
| Volume | 57,3 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 90 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 85 g |
| Famiglia di prodotti | SAOF |
| Dimensione (lxl) | 140x70 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione