SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-AG
Osanro: 10.01.05.00603
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat:Auto-teollisuus | Metalli
| Dimension (LxW) | 140x70 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 76 mm |
| Bs | 67,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 149 mm |
| Ls | 140,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 425 N |
| Lateral force | 344 N |
| Lateral force oily surface | 230 N |
| Volume | 57,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 90 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 85 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 140x70 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi