Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAOF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.05.00603

Przyssawka płaska (owalny) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach

Branże:Metal | Motoryzacja

Dimension (LxW)140x70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
Bmax(S)76 mm
Bs67,6 mm
dn6 mm
G1G1/4"-M
H25 mm
LG18 mm
Lmax.(S)149 mm
Ls140,6 mm
SW117 mm
Z (Stroke)7 mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
AtrybutWartość
Suction force (-600mbar)425 N
Lateral force344 N
Lateral force oily surface230 N
Volume57,3 cm³
Workpiece radius min. (convex)90 mm
Hose inner diameter (recom.) d6 mm
Number of folds0
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 Shore A
Weight85 g
Product familySAOF
Dimension (LxW)140x70
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka