SUF 5 NBR-ESD-55 M5-IG
Numero articolo: 10.01.01.14239
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie:Elettronica
| Misura | 5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 5,7 mm |
| Ds | 5 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-IG |
| H | 14,2 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 0,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,9 N |
| Forza di strappo | 0,9 N |
| Volume | 0,01 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 8 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2 mm |
| Misura | 5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 1,1 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione