Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SUF 5 NBR-ESD-55 M5-IG

Osanro: 10.01.01.14239

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat:Elektroniikka

Size5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
Dmax(S)5,7 mm
Ds5 mm
dn1,8 mm
G1M5-F
H14,2 mm
LG15,5 mm
SW18 mm
Z (Stroke)0,5 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Suction force (-600mbar)0,9 N
Pull-off force0,9 N
Volume0,01 cm³
Workpiece radius min. (convex)8 mm
Hose inner diameter (recom.) d2 mm
Size5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 Shore A
Weight1,1 g
Product familySUF
Number of folds0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin