SW 120 FSTIm(c) M5-AG
Numero articolo: 10.05.04.00153
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Industrie: Universale
| Diametro nominale | 1,20 mm |
| Lunghezza L | 6 (mm) |
| Filettatura G1 | M5-AG |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | M5-AG |
| G2 | M5-IG |
| dn | 1,2 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 4 mm |
| LG2 | 4,9 mm |
| SW1 | 8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,20 mm |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 0,65 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 11,4 l/min |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 0,68 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 11,6 l/min |
| Peso | 0,86 g |
| Famiglia di prodotti | SW |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione