SW 120 FSTIm(c) M5-AG
N° de artículo: 10.05.04.00153
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 1,20 mm |
| Longitud L | 6 (mm) |
| Rosca G1 | M5-MA |
| Material | Aluminio |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| G1 | M5-MA |
| G2 | M5-HE |
| dn | 1,2 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 4 mm |
| LG2 | 4,9 mm |
| SW1 | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño nominal | 1,20 mm |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 0,65 m³/h |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 11,4 l/min |
| Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar | 0,68 m³/h |
| Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar | 11,6 l/min |
| Peso | 0,86 g |
| Familia de productos | SW |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación