SBL-260-520-IE3-TYP1
Numero articolo: 11.02.05.10156
Soffiante vuoto a commando diretto
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 74 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 300 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -520 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 4 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 4.8 (kW) |
Modello | IE3:UE/CN/IND |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 62 (kg) |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 473 mm |
d | 12 mm |
H | 523 mm |
L | 512 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 260 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 300 m³/h |
Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Potenza nominale a 50 Hz | 4 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 4,8 kW |
Potenza nominale | 4 W |
Modello | IE3:UE/CN/IND |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 74 dB(A) |
Peso | 62 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione