SBL-260-520-IE3-TYP1
Parça no.: 11.02.05.10156
Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için
50 Hz'de ses seviyesi | 74 (dB(A)) |
50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Vakum debisi (50 Hz) | 260 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 300 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | -520 (mbar) |
Nominal güç 50 Hz | 4 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 4.8 (kW) |
İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
Onay | UL/CSA |
Ağırlık | 62 (kg) |
Category | Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 473 mm |
d | 12 mm |
H | 523 mm |
L | 512 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 260 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 300 m³/h |
50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 4,8 kW |
Nominal güç | 4 W |
İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
50 Hz'de ses seviyesi | 74 dB(A) |
Ağırlık | 62 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Category | Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon