Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

Numero articolo: 11.01.43.00171

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Livello di pressione acustica a 50 Hz72 (dB(A))
Tensione a 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)67 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-600 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz2.2 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz2.6 (kW)
ModelloIE3:UE/CN/IND
Peso78 (kg)
CategoriaGenerazione di vuoto elettrico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 353  mm
B2 48  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-AG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
L 704  mm
L2 96  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 67  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 78,5  m³/h
Tensione a 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Potenza nominale a 50 Hz 2,2  kW
Potenza nominale a 60 Hz 2,6  kW
Modello IE3:UE/CN/IND
Livello di pressione acustica a 50 Hz 72  dB(A)
Peso 78  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Categoria Generazione di vuoto elettrico
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello