Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

Onderdeelnr.: 11.01.43.00171

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Sound pressure level at 50 Hz72 (dB(A))
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)67 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Weight78 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 353  mm
B2 48  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-AG
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
L 704  mm
L2 96  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 67  m³/h
Suction rate (60 Hz) 78,5  m³/h
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 2,2  kW
Rated power at 60 Hz 2,6  kW
Version IE3:EU/CN/IND
Sound pressure level at 50 Hz 72  dB(A)
Weight 78  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen