- NUOVO
- EFFICIENTE
VH-TR Plus 40 50
Numero articolo: 10.01.55.00010
Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore
| Forma | In più |
| Generatore di vuoto di design | Pompa funzionante a secco EVE-TR |
| Capacità di aspirazione (max.) | 40 (m³/h) |
| Volume del serbatoio | 50 (l) |
| Larghezza B | 457 (mm) |
| Altezza H | 782 (mm) |
| Vuoto max. | -850 (mbar) |
| con | Filtro |
| Funzione dell'eiettore | funzione risparmio aria elettrica |
| Funzione supplementare di un eiettore | Vacuostato digitale |
| Tensione a 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 782 mm |
| D | 25 mm |
| con | Filtro |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 40 m³/h |
| Volume del serbatoio | 50 l |
| Vuoto max. | -850 mbar |
| Funzione dell'eiettore | funzione risparmio aria elettrica |
| Funzione supplementare di un eiettore | Vacuostato digitale |
| Tensione a 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Documentazione
Documentazione