- YENI
- VERIMLI
VH-TR Plus 40 50
Parça no.: 10.01.55.00010
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Şekil | Artı |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Kuru çalışan pompa EVE-TR |
| Vakum debisi (maks.) | 40 (m³/h) |
| Rezervuar hacmi | 50 (l) |
| Genişlik B | 457 (mm) |
| Yükseklik H | 782 (mm) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| ile | Filtre |
| Ejektörün işlevselliği | elektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu |
| Ek fonksiyon ejektörü | Vakum anahtarı dijital |
| 50 Hz'de Gerilim | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 782 mm |
| D | 25 mm |
| ile | Filtre |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 40 m³/h |
| Rezervuar hacmi | 50 l |
| Maks. vakum | -850 mbar |
| Ejektörün işlevselliği | elektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu |
| Ek fonksiyon ejektörü | Vakum anahtarı dijital |
| 50 Hz'de Gerilim | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon