Schmalz

Consignes de commande

L'unité vide VH-TR Plus est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

  • Pièces de rechange livrables : pressostat et vacuostat, kit de pièces d'usure pour pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
  • Accessoires livrables : tuyau de vide, jeu de rouleaux
Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU
  • EFFICACE

VH-TR Plus 40 50

Réf. article: 10.01.55.00010

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormePlus
Construction d'un générateur videPompes à vide à rotor sec EVE-TR
Capacité d'aspiration (max.)40 (m³/h)
Volume du réservoir50 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H782 (mm)
Vide max.-850 (mbar)
avecFiltre
Fonction de l'éjecteurfonction d’économie d’air électrique
Fonction supplémentaire éjecteurPressostat et vacuostat numérique
Tension à 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 673  mm
B 457  mm
H 782  mm
D 25  mm
avec Filtre
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 40  m³/h
Volume du réservoir 50  l
Vide max. -850  mbar
Fonction de l'éjecteur fonction d’économie d’air électrique
Fonction supplémentaire éjecteur Pressostat et vacuostat numérique
Tension à 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier