Schmalz

Note sull'ordine

L'unità di vuoto VH-TR Start viene fornita come prodotto finito per connessione.

  • Pezzi di ricambio disponibili: vacuometro, kit di pezzi di ricambio per pompa del vuoto, pompa per vuoto, filtro, valvola antiritorno
  • Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, set di rulli
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

VH-TR Start 10 10

Numero articolo: 10.01.55.00001

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

FormaInizio
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)10 (m³/h)
Volume del serbatoio10 (l)
Larghezza B457 (mm)
Altezza H379 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Tensione a 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz200 - 300 V o 350 - 520 V
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 673  mm
B 457  mm
H 379  mm
D 13  mm
con Filtro
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 10  m³/h
Volume del serbatoio 10  l
Vuoto max. -850  mbar
Tensione a 50 Hz D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz 200 - 300 V o 350 - 520 V
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello