Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum unit VH-TR Start is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum gauge, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

VH-TR Start 10 10

Onderdeelnr.: 10.01.55.00001

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume10 (l)
Width B457 (mm)
Height H379 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 673  mm
B 457  mm
H 379  mm
D 13  mm
with Filter
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 10  m³/h
Reservoir volume 10  l
Max. vacuum -850  mbar
Voltage at 50 Hz D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz 200 - 300 V or 350 - 520 V
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen